2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UQ7BF4NQL

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
beskrivelse
DESCRIPTION
Navn
NAME
1
UQ7BF4NQL
Cylindrisk LED-armatur. Fremstillet i aluminium med afrundede hjørner og en indbygget LED-lyskilde. Diameter på 100 mm og en længde på 210 mm. Fås i 2700K, 3000K og 4000K i CRI95 og 3000K i CRI85. Nominelt strømforbrug på 6,5W (1100lm). Vedligeholdelse af lumen på 140.000 timer ved L80B10. Den indvendige ramme fungerer som reflektor og fås i ni forskellige farver, herunder de nye kobber-, mørke bronze- og guldfarver. Hvis man vælger en mat sort inderramme, fungerer rammen som en mat reflektor for mørkt lys, hvilket giver minimal blænding og maksimal visuel komfort. Indtrængningsbeskyttelse på IP20 eller IP40. Klasse I-armatur med integreret ON-OFF-strømforsyning. Husets finish omfatter mat hvid, mat sort, babyblå, murstensrød, betongrå og corten-effekt. Den nedhængte version er udstyret med et 2 m langt ophængnings- og forsyningskabel og en baldakin, der er malet i samme finish som armaturets hoveddel.
UQ7BF4NQL
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberUQ7BF4NQL
Sidste ændring14.10.2024 10:21:53
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberUQ7BF4NQL